AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P
Arkiv
Artikelnummer:103026877

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Intelligent diagnose
- Manuel reset
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Høj holdekraft 2000 N
- 2 OSSD-sikkerhedsudgange til beskyttelsesovervågning
- 2 OSSD-sikkerhedsudgange til låseovervågning
- symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
- Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres