Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. AZM 201 D
  2. AZM201D
Arkiv
AZM201D

AZM201D

  • Kunstof hus
  • Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
  • Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • Intelligent diagnose
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Høj holdekraft 2000 N
  • 2 OSSD-sikkerhedsudgange til beskyttelsesovervågning
  • 2 OSSD-sikkerhedsudgange til låseovervågning
  • symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
  • Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
5 Produkter
Arkiv
AZM201D-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Art. nr. 103026879

Solenoid interlock

Arkiv
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Art. nr. 103026877

Solenoid interlock

Arkiv
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Art. nr. 103042149

Solenoid interlock

Arkiv
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Art. nr. 103042147

Solenoid interlock

Arkiv
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

Art. nr. 103046770

Solenoid interlock

5 Resultater fundet.