Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikkerheds afbryder med lås
  2. AZM 201 D
Arkiv
AZM 201 D

AZM 201 D

  • 2 OSSD-sikkerhedsudgange til beskyttelsesovervågning
  • 2 OSSD-sikkerhedsudgange til låseovervågning
  • symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Kunstof hus
  • Intelligent diagnose
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Høj holdekraft 2000 N
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
  • Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
  • Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
5 Produkter
Arkiv
AZM201D-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Art. nr. 103026879

Solenoid interlock

Arkiv
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Art. nr. 103026877

Solenoid interlock

Arkiv
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Art. nr. 103042149

Solenoid interlock

Arkiv
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Art. nr. 103042147

Solenoid interlock

Arkiv
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

Art. nr. 103046770

Solenoid interlock

5 Resultater fundet.