AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Artikelnummer:103026879
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Intelligent diagnose
- Manuel reset
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Høj holdekraft 2000 N
- 2 OSSD-sikkerhedsudgange til beskyttelsesovervågning
- 2 OSSD-sikkerhedsudgange til låseovervågning
- symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
- Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZM201D-ST2-T-1P2P2P
Artikenummer (Bestillingsnummer)103026879
EAN (European Article Number)4030661555515
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationUniversel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principRFID
Frekvensbånd RFID125kHz
Transmissionskraft RFID, maksimum-6dBm
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Længde af risiko, maksimum200ms
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via aktuator, maksimum100ms
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via sikkerhedsindgangene, maksimum0,5ms
Bruttovægt588g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
Aktuator overvågetJa
Beskyttelseslåsning overvågetJa
Manuel resetJa
KortslutningsregistreringJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal sikre digitale indgange 2
Antal afsikre digitale udgange2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi5,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD-værdi5,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet til applikationer i3
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - spærrefunktion 2
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Bemærk (holdekraft FZh)1.000 N forbindelse med en aktuator AZ/AZM201-B30 til indvendig montering.
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Bemærk (holdekraft Fmax)1.300 N forbindelse med en aktuator AZ/AZM201-B30 til indvendig montering.
Holdekraft30N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
Version af monteringsskruer2x M6
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, minimum0,7Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum1Nm
BemærkTorx T10
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på følerkæden, maksimum200m
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
Bemærk (serieforbundet)Antal komponenter ubegrænset, overhold ekstern sikringsautomat, maks. 31 komponenter ved seriel diagnose SD
TilslutningsmådeForbindelse M12 , 8-polet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler50mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler220mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 % (stabiliseret PELV-netdel)
Gennemløbsstrøm I0, typisk50mA
Strømforbrug med magnetventil TIL, spidsværdi700 mA / 100 ms
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm1.200mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Forsinkelse, maksimal4.000ms
Afbryderfrekvens, maksimum1Hz
Elektriske data, maksimum2A
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Betegnelse, MagnetaktiveringIN
Omkoblingstærskler-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum40ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC0
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Omkoblingstærskler−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Testpulsens varighed, maksimum1ms
Testpulsinterval, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeY1 og Y2
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}250mA
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Bemærk, brugskategori DC-13Gælder for udgangene Y1 og Y2
Testpulsinterval, typisk1.000ms
Testpulsens varighed, maksimum0,5ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC2
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1C2
Elektrisk data - diagnoseudgang
Forsyningsstrøm100mA
Spændingsfald Ud, maksimum4V
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Driftstilstand gul LEDFejl Funktionsforstyrrelse: rød LEDForsyningsspænding UB: grøn LED
Pin-tildeling
PIN 1A1 Forsyningsspænding UB
PIN 2OUT diagnostic output
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1
PIN 5Y3 safety output 3
PIN 6Y4 safety output Y4
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2
PIN 8IN Solenoidekontrol
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.Trekant nøgle til AZM 201
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Bemærk
Bemærk (generelt)Den frigivne beskyttelsesanordning kan låses igen, så længe aktuatorhovedet forbliver i sikkerhedspositionen. Sikkerhedsudgangene kobles atter til, og derfor er det ikke nødvendigt at åbne beskyttelsesanordningen.
Info (Aktuator overvåget)Sikkerhedsudgange Y1, Y2
Bemærk (beskyttelseslåsning overvåget)Sikkerhedsudgange Y3, Y4
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.09.2026, 14.32