Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. Sikkerhedsafbryder med separat aktuator
  2. AZ 215/216

AZ 215/216

AZ 215

AZ 215

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
  • •Forskellige kontaktversioner
  • •Låsekraft 12N eller 30N afhængigt af variant
Til kategori
AZ 216

AZ 216

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Design til EN 50047
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
  • •Forskellige kontaktversioner
  • •Låsekraft 12N eller 30N afhængigt af variant
Til kategori
Aktuator

Aktuator

Til kategori