Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Tyrkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Sikker afbrydelse og overvågning
  2. Sikkerhedsafbryder med separat aktuator

Sikkerhedsafbryder med separat aktuator

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •Design til EN 50047
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
Til kategori
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •Design til EN 50041
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
Til kategori
AZ 15

AZ 15

  • •Plastik
  • •Dobbelt isoleret
  • •Langt lig
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Universelt kodet
  • •Stort ledningsrum
  • •Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • •Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • •Upåvirkelig overfor snavs
Til kategori
AZ 16

AZ 16

  • •Kunstof hus
  • •Dobbelt isoleret
  • •Stort ledningsrum
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Universelt kodet
  • •Langt lig
  • •Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • •Upåvirkelig overfor snavs
  • •Kærvede huller til justering, runde huller til placering
Til kategori
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •Kunstof hus
  • •Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
Til kategori
AZ 17

AZ 17

  • •Kunstof hus
  • •Dobbelt isoleret
  • •Langt lig
  • •lille krop
  • •Universelt kodet
  • •Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • •Upåvirkelig overfor snavs
Til kategori
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •Kunstof hus
  • •Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
Til kategori
AZ201

AZ201

  • •Kunstof hus
  • •Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • •Højeste længde af følerkæden 200 m
  • •Selvovervågende serier-forbindelse
  • •3 Leds for at vise driftsforhold
  • •Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
  • •Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • •Intelligent diagnose
Til kategori
AZ 415

AZ 415

  • •metal hus
  • •Langt lig
  • •Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • •Justerbar kuglelås til 400 N
  • •2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • •Fjedrede aktuatorer
Til kategori
AZ 3350

AZ 3350

  • •metal hus
  • •Låsehåndtag
  • •Langt lig
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
Til kategori
AZ 355

AZ 355

  • •metal hus
  • •Langt lig
  • •3 kabel indgange M 20 x 1.5
  • •Universelt kodet
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
  • •Kan monteres på en flad overflade
  • •Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • •Kærvede huller til justering, runde huller til placering
Til kategori
SCG

SCG

  • •metal hus
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •Langt lig
Til kategori
SDG

SDG

  • •metal hus
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •Langt lig
Til kategori
SHG

SHG

  • •metal hus
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •Langt lig
Til kategori
TZG

TZG

  • •Kunstof hus
  • •Langt lig
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Til kategori

SIKKERHEDSAFBRYDERE MED SEPARAT BETJENINGSENHED

Sikkerhedsafbrydere med separat betjeningsenhed er meget udbredte i hele produktionen. De er især konstrueret til beskyttelsesanordninger, som kan tages af hhv. kan flyttes til siden og kan drejes, og kun i lukket tilstand sørger for den fornødne sikkerhed på arbejdspladsen. Således anvendes de f.eks. på mange typer værktøjsmaskiner, fordi hyppig adgang til det farlige sted her er nødvendigt til betjening af maskinen. Sikkerhedsafbryderne kan desuden eftermonteres på præfabrikerede profiler.

KONSTRUKTION OG VIRKEMÅDE AF SIKKERHEDSAFBRYDERE MED SEPARAT BETJENINGSENHED

I modsætning til kategori 1 sikkerhedsafbrydere er kategori 2 sikkerhedsafbryder i overensstemmelse med EN ISO 14119 ikke konstruktionsmæssigt forbundet med hinanden, men adskilles eller forbindes først funktionelt ved kobling. Når operatøren åbner beskyttelsesdøren, adskilles betjeningsenheden fra basisenheden. Derved sluttes hvile- og sluttekontakter i sikkerhedsafbryderen automatisk.

Sikkerhedsafbrydere med separat betjeningsenhed er et kerneområde i Schmersal-gruppens produktportefølje. Viften af forskellige serier er tilsvarende bred. Således kan der tilbydes forskellige udformninger og størrelser. Anvendte materialer, antallet af sikkerhedskontakter samt tilslutningstypen og integrationen af ekstrafunktioner adskiller sig alt efter serie og model.

SIKKERHEDSAFBRYDERE FÅS OGSÅ MED AS-I SAW-INTERFACE OG ATEX-CERTIFICERING

Alle sikkerhedsafbrydere med separat betjeningsenhed fra Schmersal-gruppen opfylder mindst beskyttelsesklassen IP67; dvs. at de er støvtætte og beskyttet mod midlertidig nedsænkning i vand. I forbindelse med et passende sikkerhedsrelæmodul kan der desuden opnås Performance-Level d hhv. i henhold til EN ISO 138491. Versioner med integreret AS-i SaW-interface (AS-Interface Safety at Work) hører også til virksomhedens sikkerhedsprogram, ligesom ATEX-certificerede varianter til brug i eksplosionsfarlige omgivelser. Schmersal-gruppen stiller udførlige oplysninger om de enkelte sikkerhedsafbrydere til rådighed på en anskuelig måde i sit onlinekatalog.