Schmersal - The DNA of Safety

Kontakt

  • +45 70 20 90 27
  • info-dk@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Webshop
  • Produktnyheder
  • Industry Solutions
  • Brochurer

Ydelser

  • Konsulentydelser
  • Kontakt

Virksomheden

  • Schmersal gruppen
  • Presse

Juridiske oplysninger

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Danmark A/S

Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
+45 70 20 90 27 Hotline fra kl. 08.00 til 16.00
Produktsammenligning
Danmark (DA)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Kina
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrig
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Canada
ENFR
Holland
NL
Norge
NO
Østrig
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Tyrkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. PS216
  2. PS216 rullearm N200
PS216 rullearm N200

PS216 rullearm N200

  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • Design til EN 50047
  • indstillelig i længde i 2 mm trin
  • LED-version tilgængelig
10 Produkter
PS216-T11-N200

PS216-T11-N200

Art. nr. 103015044

Position switch with safety function

PS216-T12-N200

PS216-T12-N200

Art. nr. 103015045

Position switch with safety function

PS216-Z11-N200

PS216-Z11-N200

Art. nr. 103015018

Position switch with safety function

PS216-Z12-N200

PS216-Z12-N200

Art. nr. 103015019

Position switch with safety function

PS216-T02-N200

PS216-T02-N200

Art. nr. 103031907

Position switch with safety function

PS216-T20-N200

PS216-T20-N200

Art. nr. 103031947

Position switch with safety function

PS216-T20-ST-N200

PS216-T20-ST-N200

Art. nr. 103027427

Position switch with safety function

PS216-Z02-N200

PS216-Z02-N200

Art. nr. 103031911

Position switch with safety function

PS216-Z11-M16-N200

PS216-Z11-M16-N200

Art. nr. 103031946

Position switch with safety function

PS216L-Z11-ST-N200

PS216L-Z11-ST-N200

Art. nr. 103052955

10 Resultater fundet.