Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. Sikker afbrydelse og overvågning
  2. Nødstopsknap

Nødstopsknap

Nødstopsknap

Nødstopsknap

Til kategori
kontaktelement

kontaktelement

Til kategori
Fjederelement EFR

Fjederelement EFR

Til kategori

NØDSTOPKNAPPER OG ANDRE SIGNAL- OG KONTROLENHEDER

Signal- og kontrolenheder letter kommunikationen mellem menneske og maskine. Der forventes en høj grad af pålidelighed af dem. Ikke kun fra et ergonomisk synspunkt, men også med henblik på arbejdssikkerheden er en intuitiv betjening ønskværdigt. Alt efter maskintype og omgivelsesbetingelserne er kravene til signal- og kontrolenheder vidt forskellige. Tilsvarende er der forskellige udformninger. Udover de klassiske kontrolenheder og signallamper til montering på kontrolpaneler er f.eks. wiretræk-afbrydere, fodkontakter, krydsningsafbrydere og -knapper samt tohåndsbetjeninger og aktiveringsanordninger almindelige.

NØDSTOPTRYKKNAP: PÅLIDELIG OG ROBUST

For at imødekomme forskellige krav inden for maskin- og anlægskonstruktion, tilbyder Schmersal-gruppen et meget omfattende produktsortiment, som bl.a. omfatter trykknapper, paddehatteformede trykknapper, oplyste trykknapper og signallamper, vælgerkontakter samt nøgle-vælgerkontakter og nøgle-selektorknapper. Afbrydere i E-programmet er især egnet til anvendelser under vanskelige driftsbetingelser, mens varianterne i programserien N anvendes i forbindelse med anvendelser inden for fødevarer, hygiejne og udendørs. R-programmet er dimensioneret til højtydende anvendelser, A-programmet er dimensioneret til brug inden for det industrielle område. Af særlig betydning inden for disse serier er NØDSTOP-trykknapperne. De bruges til at stoppe hhv. sætte en maskine i sikker tilstand i tilfælde af fare. Trykknapperne anvendes på verdensplan inden for maskin- og anlægskonstruktion og er kendetegnet ved en ekstremt robust konstruktion. Også på vibrerende maskiner eller ved hyppige chokbelastninger fungerer disse NØDSTOP-trykknapper pålideligt og bidrager således både til maskinsikkerheden og til maskinernes høje produktivitet.

NØDSTOP-trykknapper må ikke forveksles med NØD-SLUK-afbrydere: NØD-SLUK fremhæver slukningen af forsyningen med elektrisk energi, f.eks. for at reducere risikoen for strømstød eller en anden fare. NØDSTOP fremhæver snarere en standsning, det bevidste stop af en bevægelse eller en proces i nødsituationer.

NØDSTOP-KONTROLENHEDER I HENHOLD TIL ISO 13850

Alle NØDSTOP-trykknapper i Schmersal-gruppens sortiment og andet signal- og nødhjælpsudstyr er fremstillet i henhold til EN ISO 13850. Denne standard fastlægger de funktionelle krav og retningslinjer til udformning af styringsfunktionen af nødstop – uafhængigt af, hvilken energitype der anvendes. Du kan finde detaljerede oplysninger om de enkelte produktserier og passende kontakt- og fjederelementer i Schmersal-gruppens omfattende onlinekatalog.