Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Nødstopsknap
  2. Nødstopsknap

Nødstopsknap

EDRRZ

EDRRZ

  • •Metalaktuatorer
  • •Træk for reset
  • •Fremspring fra panelets forside 29 mm
  • •Monterings diameter Ø 22 mm
Til kategori
EDRRS

EDRRS

  • •Metalaktuatorer
  • •Nøgleoplåsning
  • •Fremspring fra panelets forside 35 mm
Til kategori
EDRR

EDRR

  • •Nødstopsknap i metaludgave Ø 38,5 mm
  • •Fremspring fra panelets forside 29 mm
Til kategori
HDR

HDR

  • •hygiejnerigtigt design
  • •Med indbygget gul baggrund
  • •blå, synlige tætningselementer
Til kategori
NDR

NDR

  • •Monterings diameter Ø 22,3 mm
Til kategori