H-Program
- •Monterings diameter Ø 22,3 mm
- •hygiejnerigtigt design
- •blå, synlige tætningselementer
- •Skræddersyet symbolik mulig
- •Beskyttelses klasse IP67
- •Beskyttelses klasse IP69K
Dit valg:
Kontrol- og signalenheder bruges altid, når det handler om sikker kommunikation mellem mennesker og maskiner. Typiske anvendelsestilfælde er aktiveringen af kritiske maskinfunktioner eller særlig driftstilstande samt den sikre stop af farlige bevægelser af anlægs- og maskinkomponenter. Schmersal-gruppen tilbyder et særdeles omfattende program til (næsten) alle anvendelsesområder. Dertil hører også serier af kontrol- og signalenheder, som specifikt blev udviklet til brug i industriapplikationer (serie A), i hygiejnefølsomme områder (serie N) samt til ekstremt krævende anvendelsesområder (serie E og R).
Når maskiner eller anlæg ikke kan sikres med sikkerhedsafskærmninger eller beskyttelsesdøre, anvendes der wiretræk-nødafbrydere. Deres centrale anvendelsesområde er f.eks. transportanlæg og transportører samt større anlæg. Wiretræk-nødafbrydere adskiller sig fra paddehatteformede NØD-SLUK-/NØDSTOP-trykknapper i, at NØDSTOP-funktionen ved en wiretræk-nødafbryder kan udløses på ethvert punkt på wiren.
Hvis aktiveringen af aktiveringsfunktionen ikke er muligt manuelt eller ikke er hensigtsmæssigt, anvendes fodkontakter. Dette er f.eks. tilfældet ved maskiner og anlæg inden for plastisk formgivning, træbearbejdning og emballeringsteknik. Hvis fodkontaktens pedal aktiveres indtil arbejdspunktet, lukkes sluttekontakten og maskinfunktionen startes. Ved aktivering udover arbejdspunktet åbnes den tvangsåbnende hvilekontakt, maskinfunktionen stoppes og frigives først igen efter manuel oplåsning. Alle fodkontakter er udstyret med en beskyttelsesskærm for at forhindre en utilsigtet aktivering.
Inden for maskin- og anlægskonstruktion hører NØD-SLUK-/NØDSTOP-kontrolenheder til de hyppigst brugte sikkerhedsafbrydere. Schmersals produktsortiment er tilsvarende omfattende inden for dette område. Særlige serier er specifikt beregnet til brug i bestemte omgivelser, f.eks. industriapplikationer, hygiejnefølsomme områder og ekstremt krævende anvendelsesområder. NØD-SLUK-/NØDSTOP-kontrolenheder sørger for, at bevægelser hhv. processer straks slukkes i tilfælde af fare.
Kontrol- og signalenheder har en meget stor betydning inden for industrielle applikationer ved menneske-maskine-grænsefladen. De anvendes f.eks. i kontaktskabe, kontrolpaneler, tohåndskontrolpaneler, inden for elevatorkonstruktion eller på transportanlæg og transportører. Efter den manuelle aktivering starter enhederne arbejdsgange og funktionsprocesser eller bruges til at slukke dem.
Kontrolenheder kan fås som tryk-, dreje- eller nøglekontakter. Aktiveringselementerne forbindes med koblingselementet med en bajonetlås.
Især ved indstillingen af en maskine eller overvågningen af processer kan det være hensigtsmæssigt at ophæve beskyttelsesanordningers funktion helt eller delvist. I det tilfælde anvendes bl.a. aktiveringsanordninger, som f.eks. kan sørge for, at en maskine kan betjenes, selvom beskyttelsesdøren er åben. Disse særlige driftstilstande kræver særlige sikkerhedstekniske foranstaltninger, som er fastlagt i Maskindirektivet og enkelte type-C-standarder.
Tohåndskontrolpaneler og -betjeninger sikrer, at en styrekommando til en farlig situation kun udløses, når begge hænder af en person er placeret et bestemt sted. På denne måde sikres det, at operatøren af et anlæg eller en maskine ikke bringer sig selv i fare. Tohåndskontrolpaneler anvendes ofte på maskiner og anlæg, hvor manuel ilægning eller udtagning er nødvendig, f.eks. ved presser, stanseanlæg og trykkemaskiner.