Sikkerhedsfodafbryder
- •1 kabel indgang M 20 x 1.5
- •Beskyttende skjold med bred åbning
- •Lav driftshøjde af pedalen
- •Høj standard af stabilitet
Your selection:
Når fodpedalen aktiveres indtil arbejdspunktet, lukkes sluttekontakten: Maskinfunktionen startes. Hvis operatøren trykker pedalen ned ud over dette arbejdspunkt, åbnes den tvangsåbnende hvilekontakt, maskinens funktion stoppes. En mekanisk låseanordning forhindrer en ny start eller ukontrolleret genstart af maskinen. Oplåsningen foretages manuelt via en trykknap på huset. Alle fodkontakter er sikret med en beskyttelsesskærm for at forhindre en utilsigtet udløsning. Det kan også fås versioner med to pedaler, hvor sikkerhedsfunktionen udløses med en pedal og en procesfunktion udløses med den anden pedal. Brugere kan vælge mellem forskellige koblings- og kontaktvarianter. Pr. pedal er maksimalt fire kontakter mulige.
Fodkontakterne i serierne TFH 232 og T2FH 232 er udstyret med et trykstøbt hus af aluminium. Varianten TFH 232 med en pedal har to eller fire kontakter, versionen T2FH 232 med to pedaler har fire, seks eller otte kontakter. Begge fodkontakter har beskyttelsesklassen IP65 og er således beskyttet mod støv og vandsprøjt. Kontakterne er kendetegnet ved høj stabilitet og kan anvendes ved omgivelsestemperatuer på -25 til +60 °C. I sit onlinekatalog har Schmersal-gruppen udførligt samlet yderligere produktoplysninger.