EX-AZM 170•Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22•Kunstof hus•90 mm x 84 mm x 30 mm•Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.•Høj holdekraft•Manuel reset•1 kabel indgang M 20 x 1.5Til kategori
EX-AZM 161•Ex-zone 22•Kunstof hus•130 mm x 114 mm x 30 mm•Låsestyrke 2000N•6 Kontakt•Manuel reset•Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.•kabel indgange 4 M 16 x 1.5Til kategori
EX-AZM 415•Ex-zone 22•metal hus•130 mm x 100 mm x 46,5 mm•Låsestyrke 3500N•2 afbrydere i ét hus•Justerbar kuglelås til 400 N•Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.•Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem•2 kabel indgange M 20 x 1.5Til kategori
EX-AZM 300•Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22•Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet•Kunstof hus•Egnet til montering på profilsystemer•3 forskellige retninger af aktivering•Passende til hængslede og glidende afskærmninger•SerieforbundneTil kategori