Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Slutpositioner
  2. PS116 rullearm R201
PS116 rullearm R201

PS116 rullearm R201

  • rulle i rustfrit stål Ø 9,5 mm
  • Symmetrisk kapsling
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Kunstof hus
11 Produkter
PS116-Z11-L200-R201

PS116-Z11-L200-R201

Art. nr. 103047594

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-R201

PS116-Z11-LR200-R201

Art. nr. 103047593

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-R201-U2

PS116-Z11-LR200-R201-U2

Art. nr. 103033934

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-R201

PS116-Z11-ST-R201

Art. nr. 103032610

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-R201

PS116-Z12-LR200-R201

Art. nr. 103033439

Position switch with safety function

PS116-T11-LR200-R201

PS116-T11-LR200-R201

Art. nr. 103027861

Position switch with safety function

PS116-T12-LR200-R201

PS116-T12-LR200-R201

Art. nr. 103053120

PS116-T21-STR-R201

PS116-T21-STR-R201

Art. nr. 103051682

PS116-Z02-ST-R201

PS116-Z02-ST-R201

Art. nr. 103052234

PS116-Z02-STR-R201

PS116-Z02-STR-R201

Art. nr. 103054031

PS116-Z12-LR500-R201

PS116-Z12-LR500-R201

Art. nr. 103052337

11 Resultater fundet.