Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Elektriske monorailsystemer til let belastning
  2. Slutpositioner

Slutpositioner

PS116 Aktuator S200

PS116 Aktuator S200

  • •Kunstof hus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
Til kategori
PS116 rullearm R200

PS116 rullearm R200

  • •Kunststofrulle Ø 9,5 mm
  • •Kunstof hus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
Til kategori
PS116 rullearm R201

PS116 rullearm R201

  • •rulle i rustfrit stål Ø 9,5 mm
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Kunstof hus
Til kategori
PS116 rullearm R202

PS116 rullearm R202

  • •Messingrulle Ø 9,5 mm
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Kunstof hus
Til kategori
PS116 rullearm udadvent K200

PS116 rullearm udadvent K200

  • •Kunstof hus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 rullearm udadvent K210

PS116 rullearm udadvent K210

  • •Kunstof hus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 Vinkelrulle på arm K230

PS116 Vinkelrulle på arm K230

  • •Kunstof hus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 Vinkelrulle på arm K240

PS116 Vinkelrulle på arm K240

  • •Kunstof hus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 Vinkelrulle på arm K241

PS116 Vinkelrulle på arm K241

Til kategori
PS116 Vinkelrulle på arm K250

PS116 Vinkelrulle på arm K250

  • •Kunstof hus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 Vinkelrulle på arm K280

PS116 Vinkelrulle på arm K280

Til kategori
PS116 rullearm H200

PS116 rullearm H200

  • •Kunstof hus
  • •Symmetrisk kapsling
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 rullearm H201

PS116 rullearm H201

  • •med rulle i rustfrit stål
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 rullearm H202

PS116 rullearm H202

  • •Messingrulle Ø 16 mm
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Til kategori