EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D
Artikelnummer:101194202

Produktbeskrivelse
- Ex-zone 22
- metal hus
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Låsestyrke 3500N
- 2 afbrydere i ét hus
- Justerbar kuglelås til 400 N
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
Log ind for at se priser