Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Automatiseringsteknologi
  2. Fodafbryder

Fodafbryder

Sikkerhedsfodafbryder

Sikkerhedsfodafbryder

  • •1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • •Beskyttende skjold med bred åbning
  • •Lav driftshøjde af pedalen
  • •Høj standard af stabilitet
Til kategori
F 232

F 232

  • •Enkel pedal
  • •Høj standard af stabilitet
  • •kabel indgang M 20 x 1.5
  • •Lav driftshøjde af pedalen
  • •fås også som sikkerhedsfodafbryder
  • •Aluminiumshus
Til kategori
2F 232

2F 232

  • •to-pedals
  • •2 kabel indgange M 25 x 1.5
  • •Høj standard af stabilitet
  • •Lav driftshøjde af pedalen
  • •Aluminiumshus
Til kategori
LKF

LKF

  • •Enkel pedal
  • •Kunstof hus
Til kategori
NKF1

NKF1

  • •Enkel pedal
  • •Udførelse Enkel pedal
  • •Lille, flad konstruktion
  • •Moderne og symmetrisk design
  • •med Med kabel, 2 m
  • •Kontaktversioner bestående af skifte- eller lukkekontakter
Til kategori
NKF2

NKF2

  • •Udførelse to-pedals
  • •Lille, flad konstruktion
  • •Moderne og symmetrisk design
  • •med Med kabel, 2 m
  • •Kontaktversioner bestående af skifte- eller lukkekontakter
Til kategori
NKF3

NKF3

  • •Udførelse Trepolet pedal
  • •Lille, flad konstruktion
  • •Moderne og symmetrisk design
  • •med Med kabel, 2 m
  • •Kontaktversioner bestående af skifte- eller lukkekontakter
Til kategori

FODKONTAKT MED SIKKERHEDSFUNKTION

Fodkontakter med sikkerhedsfunktion anvendes som aktiveringsanordning på anlæg og maskiner, hvor aktiveringen af aktiveringsanordningen med hænderne ikke er muligt eller ikke giver mening. Typisk anvendes kontakterne i forbindelse med træbearbejdningsmaskiner og maskiner inden for plastisk formgivning. Fodkontakterne anvendes også ofte inden for emballeringsteknik.

FODKONTAKTERNES KONSTRUKTION OG VIRKEMÅDE

Når fodpedalen aktiveres indtil arbejdspunktet, lukkes sluttekontakten: Maskinfunktionen startes. Hvis operatøren trykker pedalen ned ud over dette arbejdspunkt, åbnes den tvangsåbnende hvilekontakt, maskinens funktion stoppes. En mekanisk låseanordning forhindrer en ny start eller ukontrolleret genstart af maskinen. Oplåsningen foretages manuelt via en trykknap på huset. Alle fodkontakter er sikret med en beskyttelsesskærm for at forhindre en utilsigtet udløsning. Det kan også fås versioner med to pedaler, hvor sikkerhedsfunktionen udløses med en pedal og en procesfunktion udløses med den anden pedal. Brugere kan vælge mellem forskellige koblings- og kontaktvarianter. Pr. pedal er maksimalt fire kontakter mulige.

TFH 232- OG T2FH 23-FODKONTAKTER

Fodkontakterne i serierne TFH 232 og T2FH 232 er udstyret med et trykstøbt hus af aluminium. Varianten TFH 232 med en pedal har to eller fire kontakter, versionen T2FH 232 med to pedaler har fire, seks eller otte kontakter. Begge fodkontakter har beskyttelsesklassen IP65 og er således beskyttet mod støv og vandsprøjt. Kontakterne er kendetegnet ved høj stabilitet og kan anvendes ved omgivelsestemperatuer på -25 til +60 °C. I sit onlinekatalog har Schmersal-gruppen udførligt samlet yderligere produktoplysninger.