Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. MZM 120
  2. MZM 120
Arkiv
MZM 120

MZM 120

  • Kunstof hus
  • Sikkerhedsafbrydere anvendes som anslag
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektronisk kontaktfrit kodet system
  • Variabel indstillelig låsning
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
  • Intelligent diagnose
  • Selvovervågende serier-forbindelse
4 Produkter
Arkiv
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

Art. nr. 101215714

Solenoid interlock

Arkiv
MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

Art. nr. 101215715

Solenoid interlock

Arkiv
MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

Art. nr. 101215716

Solenoid interlock

Arkiv
MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A

MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A

Art. nr. 101215717

Solenoid interlock

4 Resultater fundet.