Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. To-hånds kontrolpaneler
  2. Overvågn. af to-hånds kontrolpanel jf. ISO 13851

Overvågn. af to-hånds kontrolpanel jf. ISO 13851

SRB200ZHX1

SRB200ZHX1

  • •Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til EN ISO 13851
  • •2 sikkerhedskontakter, STOP 0
Til kategori
SRB201ZH

SRB201ZH

  • •Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til EN ISO 13851
  • •2 sikkerhedskontakter, STOP 0
  • •1 Signal udgang
Til kategori
SRB201ZHX3

SRB201ZHX3

  • •Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til EN ISO 13851
  • •2 sikkerhedskontakter, STOP 0
  • •1 Signal udgang
Til kategori
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •2 sikkerhedskontakter
  • •2 x 1 oder 2-kanals kontrol
  • •To-funktions sikkerhedsovervågningsmodul (dobbelt evaluering), 2 x STOP 0
  • •2 Sikkerhedsudgange
  • •2 x Startknap / Automatisk
  • •1 x Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til ISO 13851
Til kategori
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •1 Signal udgang
  • •Startknap / Automatisk
  • •STOP 0 Funktion
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •2 Sikkerhedsudgange 5,5 A
  • •Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til EN ISO 13851
Til kategori