Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikker afbrydelse og overvågning
  2. To-hånds kontrolpaneler

To-hånds kontrolpaneler

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Kunstof hus
  • •2 sorte bremsetaster (positionsdele) Ø 55 mm
  • •1 Nødstopsknap i termoplastudgave
  • •Stander og vægmontering mulig
  • •2 delvist hus
Til kategori
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •sprøjtestøbning med lette legeringer
  • •2 delvist hus
  • •Stander og vægmontering mulig
  • •Ergonomisk operation
  • •Klemliste- og relæmontage i inderdelen mulig
  • •Betjeningsfelt egnet til at tage mindst 8 ekstra signal- og kommandoenheder
  • •Huller under afdækningen og midterhus Ø = 22,3 mm
Til kategori
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Aluminiumshus
  • •med aftageligt aluminiumsdæksel på undersiden
  • •for særskilt montering af steldelene for tohåndsbetjening
Til kategori
SEPLC 05.2

SEPLC 05.2

Til kategori
Monterings post

Monterings post

Til kategori
Overvågn. af to-hånds kontrolpanel jf. ISO 13851

Overvågn. af to-hånds kontrolpanel jf. ISO 13851

Til kategori

TOHÅNDSKONTROLPANELER

Tohåndskontrolpaneler hører til gruppen af ikke-separerende beskyttelsesanordninger. De sørger for, at en styrekommando for en farlig situation kun kan udløses, når operatorens hænder begge befinder sig på et bestemt, sikkert sted. På den måde udelukkes det, at brugeren bringer sig selv i fare. Anvendelsesområdet for en sådan tohåndskobling omfatter alle maskiner, hvor der manuelt skal ilægges eller udtages elementer. Dette er f.eks. presser inden for metalforarbejdning samt trykkemaskiner og papirforarbejdningsmaskiner eller stanser. Også inden for pulvermetallurgi og på arbejdsmaskiner i gummi- og plastindustrien eller i den kemiske industri bruges der ofte tohåndskontrolpaneler. Med en efterkoblet signalvurdering kan kategorien 0 i henhold til EN 60204-1 opnås.

TOHÅNDSKONTROLPANELER: KONSTRUKTION OG VIRKEMÅDE

Tohåndskontrolpaneler er beskyttelsesanordninger, som kræver samtidig brug af begge hænder til betjening af dem. Hænderne kræves i den forbindelse placeret et sted, så længe en bestemt fare varer ved. Alle tohåndskontrolpaneler fra Schmersal-gruppen er udstyret med en NØDSTOP-trykknap i henhold til EN ISO 13850. Desuden er der anbragt beskyttelsesskærme over betjeningsenhederne. Disse forhindrer en omgåelse af beskyttelsesfunktionen med hånden, albuen, maven, hoften, knæet osv. I overensstemmelse med EN 574 differentieres der hvad angår niveauet for deres sikkerhedstekniske ydeevne mellem forskellige typer af tohåndskoblinger. Disse adskiller sig bl.a. gennem husets materiale (sprøjtestøbt plast og aluminium).

TILBEHØRSDELE TIL TOHÅNDSKOBLINGER

Der kan fås forskellige tilbehørsdele, der passer til tohåndskontrolpanelerne fra Schmersal. Hertil hører f.eks. forskellige versioner af standere. Kombineret med SRB201ZH-sikkerhedsrelæmodulet kan tohåndskontrolpaneler integreres i maskinstyringen i overensstemmelse med retningslinjerne. Schmersal-gruppen stiller udførlige produktoplysninger til rådighed i sit omfattende onlinekatalog.