Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhedsstyringer
  2. PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Enkel og fleksibel parameterfremstilling
  • •Ingen programmeringsviden kræves
  • •18 sikre indgange til redundant check af alle gængse sikkerhedssensorer
  • •4 Sikre halvlederudgange
  • •2 Sikre relæudgange
  • •4 Ekstra signaludgange
  • •Erstatter op til 8 sikkerhedsrelæer op til PL e / SIL 3
  • •Fejl- og statusmeddelelse i almindelig tekst
  • •Flersproget menynavigation via farvedisplay
Til kategori
Sikkerhedskontrolmoduler

Sikkerhedskontrolmoduler

Til kategori

SIKKERHEDS-KOMPAKTSTYRING PROTECT SELECT MED PROGRAMVALGFUNKTION

Sikkerhedskompaktstyringen PROTECT SELECT med programvalgfunktioner er et multifunktionelt modul, som bruges til konfigurering af en beskyttelsesanordning. Konstruktøren har desuden mulighed for at integrere disse i forskellige maskinfunktioner. De fire tilgængelige basisprogrammer kan bekvemt tilpasses via menustyringen alt efter anvendelsessituationen. Dertil kræves ingen kendskab til programmering.

MANGE FUNKTIONER AF PROTECT SELECT-SIKKERHEDSKOMPAKTSTYRINGEN MED PROGRAMVALGFUNKTIONER

Den nemme håndtering af denne sikkerhedsstyring muliggør f.eks. den separate indstilling af drop-out-forsinkelsestider og preltider. Alt efter ønske kan der desuden konfigureres diverse parametre, f.eks. tværkredsovervågning. Noget, som PROTECT SELECT-styringerne har forud for sikkerhedsrelæmodulerne. Brugeren har ved alle applikationer fordelene ved nyttige funktioner, f.eks.:

  • Tilslutning af maksimalt seks to-kanals sikkerhedskoblingsenheder (jordet eller ikke-jordet) op til PL e/SIL 3
  • Sikre, indstillelige halvleder- og relæudgange med STOP 0 hhv. STOP 1
  • Sikker, analog overvågning af diverse processtørrelser, f.eks. temperatur
  • Fejldiagnosticering med klartekstvisning
  • Fri allokering af returkreds (EDM), start-testning, automatisk start, manuel start og uoverensstemmelsesfejl-overvågning
  • Indgangsfiltre til tilbagespringende beskyttelsesanordninger
  • Tværkredsregistrering ved brug af taktudgange

Alt efter anvendelsessituation er der adgang til fire forskellige indstillinger med PROTECT SELECT-sikkerhedskompaktstyringen med programvalgfunktioner. Program 1 (et sikkerhedsområde med kontakt til valg af driftstilstand/aktiveringsanordning) giver f.eks. mulighed for tilslutning af op til fire to-kanals sikkerhedskoblingsenheder. Bypass foretages vha. kontakter til valg af driftstilstand og aktiveringsanordninger. Yderligere oplysninger om indstillingerne "To sikkerhedsområder (program 2), "Et sikkerhedsområde med op til seks sikkerhedskoblingsenheder (program 3) og "Et sikkerhedsområde med sikker bypass (muting)" (program 4) er tilgængelige i vores katalog, som kan downloades fra vores websted.