PROTECT-SELECT-CC
Artikelnummer:101215377

Produktbeskrivelse
- Enkel og fleksibel parameterfremstilling
- Ingen programmeringsviden kræves
- 18 sikre indgange til redundant check af alle gængse sikkerhedssensorer
- 4 Sikre halvlederudgange
- 2 Sikre relæudgange
- 4 Ekstra signaludgange
- Erstatter op til 8 sikkerhedsrelæer op til PL e / SIL 3
- Fejl- og statusmeddelelse i almindelig tekst
- Flersproget menynavigation via farvedisplay
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePROTECT-SELECT-CC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101215377
EAN (European Article Number)4030661445403
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
Materiale til kapslingPolyamid / V0
Bruttovægt480g
Generelle data - egenskaber
KortslutningsregistreringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
Aftagelige terminalerJa
StartindgangJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Reset, kantregistreringJa
OpstartstestJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Integreret display, strømforsyningJa
Antal, pulsudgang (taktudgang)3
Antal relæ, udgang (1-kanals)2
Antal af sikre analoge indgange 2
Antal sikre digitale indgange 14
Antal sikre digitale indgange/udgange4
Antal afsikre digitale udgange4
Antal signaludgange4
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH-værdi1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Hardware fejl tolerance (HFT)1
Anmodningsgradhøj eller kontinuerlig
Safe Failure Fraction (SFF), minimum90
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, tile
Kategori iht. EN ISO 138494
BemærkGælder for en to-kanals applikation og 60 % relæbelastning
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsindgange 2-kanal
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsindgange 1-kanal
Performance Level, tild
Kontrolkategori2
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange 1-kanal
Performance Level, tild
Kontrolkategori2
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange 2-kanal
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC 61131-2IEC/EN 60947-1
Tilslutningsmådestiv eller fleksibel
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Forbindelse (mekanisk)aftagelige Wago-klemmer
Mekaniske data - afmåling
Bredde52,5mm
Højde100mm
Dybde118mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP20
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Omgivelsestemperatur-25 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +75 °C
Relativ fugtighed, minimum15%
Relativ fugtighed, maksimum90%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Vibrationsbestandighed10 … 57 Hz, amplitude 0,75 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Driftsspænding12 VDC -10 % / +10 %
Strømforbrug ved 24V, maksimum500mA
Gennemløbsstrøm I0, typisk500mA
Forsyningsspænding12VDC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Elektriske data, maksimum3A
Bemærk (elektriske data, sikringstal)Træg
Afbryderfrekvens, maksimum0,1Hz
Materiale til kontakterne, elektriskTin
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Omkoblingstærskler-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V
Strømforbrug ved 24V6mA
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}700mA
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type (Q2 und Q3)kortslutningssikker, P-type / N type (Q0/0N og Q1/1N)
Reststrøm Ir, maksimum2mA
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-1250VAC
Strøm, brugskategori AC-14A
Spænding, brugskategori DC-124VDC
Strøm, brugskategori DC-14A
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-153A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Elektrisk data - diagnoseudgang
Forsyningsstrøm100mA
Koblingselementernes udførelsebetinget kortslutningssikker, P-type
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemNødstopsknapSikkerhedsfølerSikkerhedslysbomTrækwire nødstopsafbrydere
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.11.2026, 04.25