Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. PS116
  2. PS116 Stangarm J200
PS116 Stangarm J200

PS116 Stangarm J200

  • kun til placeringsopgaver
  • Kunstof hus
  • Symmetrisk kapsling
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
  • Design til EN 50047
4 Produkter
PS116-Z11-LR200-J200

PS116-Z11-LR200-J200

Art. nr. 103006581

Position switch

PS116-Z11-L200-J200

PS116-Z11-L200-J200

Art. nr. 103047779

Position switch

PS116-Z11-ST-J200

PS116-Z11-ST-J200

Art. nr. 103032704

Position switch

PS116-T02H-ST-J200

PS116-T02H-ST-J200

Art. nr. 103014413

Position switch

4 Resultater fundet.