PS116-Z11-L200-J200
Artikelnummer:103047779


Produktbeskrivelse
- Med kabel nederst, 2 m
- kun til placeringsopgaver
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
- Design til EN 50047