Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. PS226
  2. PS226 rullearm N200
PS226 rullearm N200

PS226 rullearm N200

  • Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • Design til EN 50047
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • indstillelig i længde i 2 mm trin
  • LED-version tilgængelig
4 Produkter
PS226-T11-N200

PS226-T11-N200

Art. nr. 103015092

Position switch with safety function

PS226-T12-N200

PS226-T12-N200

Art. nr. 103015093

Position switch with safety function

PS226-Z11-N200

PS226-Z11-N200

Art. nr. 103015067

Position switch with safety function

PS226-Z12-N200

PS226-Z12-N200

Art. nr. 103015068

Position switch with safety function

4 Resultater fundet.