PS226-Z11-N200
Artikelnummer:103015067


Produktbeskrivelse
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- indstillelig i længde i 2 mm trin
- LED-version tilgængelig
Log ind for at se priser