PS315-T11-J300
Artikelnummer:103015127


Produktbeskrivelse
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- metal hus
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Design til EN 50041
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- LED-version tilgængelig
Log ind for at se priser