We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. Sikkerhedslysbom, sikkerhedslysgitter
  2. Sikkerhedslysbomme

Sikkerhedslysbomme

SLG440COM

SLG440COM

  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Status og diagnose via app med Bluetooth
  • •Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • •Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
  • •Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • •Aktiv indstillingshjælp integreret
  • •Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)
Til kategori
SLG440

SLG440

  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • •Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
  • •Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • •Aktiv indstillingshjælp integreret
  • •Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)
Til kategori
SLG440AS-i

SLG440AS-i

  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Integreret AS interface
  • •Rækkevidde 0,3 m … 12 m
  • •Parametreringsbare kollimeringsfunktioner
  • •Statuslampe indbygget
Til kategori
SLG445

SLG445

  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • •Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
  • •Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • •Aktiv indstillingshjælp integreret
  • •Multifunktionel
Til kategori
SLG240COM

SLG240COM

  • •Sikkerhedstype 2 ifølge IEC 61496-1
  • •Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • •Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
  • •Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • •Aktiv indstillingshjælp integreret
Til kategori
SLG 420

SLG 420

  • •Beskyttelses klasse IP67
  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
Til kategori

OPTOELEKTRONISKE SIKKERHEDSINDRETNINGER: SIKKERHEDSLYSBOMME TIL SIKRING AF FARLIGE OMRÅDER

Hvad angår evnen til detektering af kontaktløst virkende beskyttelsesanordninger ligger flerstrålet lysbomme mellem enstrålet lysbomme og lysgitre, som har en særligt lav afstand til omliggende lysstråler. På grund af den lave opløsning sammenlignet med sikkerhedslysgitre bruges lysbomme snarere, når indtrængningen af hele kroppen – ikke kun af hænder eller enkelte fingre – skal detekteres.

OPTOELEKTRONISKE SIKKERHEDSINDRETNINGER: SIKKERHEDSLYSBOMME I SLG-SERIEN

Sikkerhedslysbommene i SLG-serien sikrer sikringen af separate farlige steder samt komplette farlige områder i forskellige applikationer, herunder robotceller, sprøjtestøbningsmaskiner, presser, palleteringsanlæg osv. De optolelektroniske lysbomme kan nemt tilsluttes via en M12-stikforbindelse og er udstyret med et diagnosticeringsinterface og en LED-indikator, hvor forskellige tilstandsmeddelelser kan aflæses. De fås med forskellige opløsninger på 300, 400 hhv. 500 mm. Som standard har gitrene beskyttelsesklassen IP67 i overensstemmelse med ISO 20653. De er således støvtætte og desuden beskyttet ved midlertidig nedsænkning i vand. Desuden tilbyder Schmersal-gruppen lysbomme i SLG-serien med øget beskyttelsesklasse - IP69K. Disse er endda beskyttet mod indtrængende vand ved rengøring med højtryks- eller dampstråle.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DE OPTOELEKTRONISKE SIKKERHEDSINDRETNINGER OG TILBEHØR

Bestemte modeller i SLG-serien er udstyret med blanking- hhv. muting-funktioner. Mens blanking bruges til at skjule udvalgte områder i beskyttelsesfeltet, omgås beskyttelsesanordningen målrettet ved muting. Desuden tilbyder Schmersal forskellige tilbehørsdele til sikkerhedslysbommene, hvormed et lysbom kan ombygges til et komplet sikkerhedssystem. For eksempel beskyttelseshuse og -skærme samt styrespejle, buskonvertere og kontrolstave. Schmersal udvikler desuden kundespecifikke optoelektroniske sikkerhedsindretninger efter individuelle oplysninger og tilbyder en omfattende rådgivning inden for alt om maskinsikkerhed.