Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sikker afbrydelse og overvågning
  2. Sikkerhedslysbom, sikkerhedslysgitter

Sikkerhedslysbom, sikkerhedslysgitter

Sikkerhedslysgitre

Sikkerhedslysgitre

Til kategori
Sikkerhedslysbomme

Sikkerhedslysbomme

Til kategori
EX-sikkerhedslysgitre/-lysbomme

EX-sikkerhedslysgitre/-lysbomme

Til kategori
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori

SIKKERHEDSLYSGITRE TIL AFSKÆRMNING AF FARLIGE STEDER

Jo tættere de tilstødende lysstråler er på hinanden, desto mere nøjagtig er detekteringsegenskaberne for berøringsfri beskyttelsesanordninger (BWS). Denne afstand er mindst ved en såkaldt lysgitter. Der er tale om et flerstrålesystem med en opløsning på < 40 mm, som - i modsætning til lysgitter eller lysbarriere - også er i stand til at registrere mindre objekter, der krænker beskyttelsesfeltet, såsom hænder eller enkelte fingre. I henhold til DIN EN ISO 13855 er de biometriske data for fingersikring fastsat til 14 mm, for håndgenkendelse til 30 mm osv.

SIKKERHEDSLYSGITRE I SERIEN SLC

Sikkerhedslysgitrene i SLC-serien sikrer enkelte farepunkter og hele fareområder i forskellige applikationer. Herunder robotceller, presser, palleteringsanlæg, trykstøbemaskiner osv. Lysgitrene fås i forskellige udførelser til hånd- og fingersikring og har en tilsvarende opløsning (14 eller 30 mm). Standardvarianterne har desuden beskyttelsesklasse IP67, hvilket betyder, at de er støvtætte og beskyttet mod midlertidig nedsænkning. Derudover tilbyder Schmersal-koncernen lysgitter i SLC-serien med den forhøjede beskyttelsesklasse IP69K. Disse forbliver beskyttet, selv hvis der trænger vand ind under højtryks- eller dampstrålerengøring.

YDERLIGERE FUNKTIONER I SIKKERHEDSLYSGITRE: BLANKING OG MUTING

Sikkerhedslysgitre fra Schmersal fås med forskellige funktioner. Disse omfatter blanking til at skjule udvalgte områder af beskyttelsesfeltet samt muting til målrettet overbrydning af sikkerhedsanordningen. Disse funktioner anvendes, når der tilføres materialer til maskinen, emner trænger ind i beskyttelsesfeltet til bearbejdning, eller produkter skal fjernes. Ved hjælp af det relevante tilbehør og den passende sikkerhedsmodul som evalueringsenhed kan hver lysgitter desuden udvides til et komplet sikkerhedssystem.