Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikkerhedslysbom, sikkerhedslysgitter
  2. Tilbehør

Tilbehør

Muting

Muting

  • •Plug & play-løsning til muting-applikationer
  • •Reduceret tid på installation og fortrådning
  • •Nem fortrådning med MCU-02 – kun ét kabel til styreskabet
  • •Et varenummer for samtlige komponenter
  • •Montering til SG-beskyttelseshus, MST-monteringsstand eller sensorprofil
Til kategori
Beskyttelseshus  IP69

Beskyttelseshus IP69

  • •Ekstremt robust beskyttelsesrør lavet af polycarbonate
  • •Slagfast – brudstærk -ridsefast -hygiejnisk
  • •Endekapsler, membran og kabelindgang lavet af rustfrit stål
  • •Beskyttelsesklasse IP69
  • •ECOLAB-certificeret
  • •Applikation til SLC/SLG440COM, 440, 445
Til kategori
Beskyttelseskappe til sikkerhedslysbom / lysgitre

Beskyttelseskappe til sikkerhedslysbom / lysgitre

  • •Robust beskyttelseshus til sikkerhedslysgitre eller reflekterende spejl
  • •Solid stålkonstruktion med materialtykkelse på 3 mm
  • •Integreret vaterpas for præcis justering
  • •Bagmonteringsrille for en bred vifte af monteringsmuligheder
  • •Montering med 3 x M10-sekskantskruer (inkluderet)
  • •Valgfrit: også velegnet til montering af muting-arme
Til kategori
Spejl

Spejl

Til kategori
Vibrationsdæmper

Vibrationsdæmper

Til kategori
Reflektionslysbom

Reflektionslysbom

Til kategori
Montagebeslag / montagesæt

Montagebeslag / montagesæt

Til kategori
Laser-indjusteringsudstyr

Laser-indjusteringsudstyr

Til kategori
Feltfordeler for muting-drift

Feltfordeler for muting-drift

Til kategori
Tilslutning

Tilslutning

Til kategori