Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikkerhedslysbom, sikkerhedslysgitter
  2. Sikkerhedslysgitre

Sikkerhedslysgitre

SLC440COM

SLC440COM

  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Status og diagnose via app med Bluetooth
  • •Automatikstart eller genstartspærre
  • •Aktiv indstillingshjælp integreret
  • •Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • •Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • •Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)
Til kategori
SLC440

SLC440

  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Status og diagnose via app med Bluetooth
  • •Aktiv indstillingshjælp integreret
  • •Afblænding: fast/bevægelig
  • •Dobbelt kvittering
  • •Integreret kontaktorkontrol
  • •Strålingskodning
  • •Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • •Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • •Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)
Til kategori
SLC440AS-i

SLC440AS-i

  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Integreret AS interface
  • •Højde af beskyttelsesfelt 170 mm - 1770 mm
  • •Parametreringsbare kollimeringsfunktioner
  • •Statuslampe indbygget
Til kategori
SLC445

SLC445

  • •Multifunktionel
  • •Muting
  • •Cyklusdrift
  • •Dobbelt kvittering
  • •Status og diagnose via 7-segmentvisning
  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Aktiv indstillingshjælp integreret
  • •Afblænding: fast/bevægelig
  • •Status og diagnose via 7-segmentvisning
  • •Integreret kontaktorkontrol
  • •Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
Til kategori
SLC240COM

SLC240COM

  • •Sikkerhedstype 2 ifølge IEC 61496-1
  • •Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • •Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
  • •Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • •Aktiv indstillingshjælp integreret
Til kategori

Lysgitter for maksimal sikkerhed ved maskinarbejdsstationer

Overalt, hvor mennesker arbejder sammen med maskiner, spiller sikkerheden en central rolle. Pålidelige beskyttelsesforanstaltninger er obligatoriske, især i automatiserede systemer med potentielle farlige punkter. Berøringsfrie sikkerhedsanordninger (ESPE) er en effektiv løsning her: De registrerer straks, når kropsdele trænger ind i farlige områder - uden fysisk kontakt. Jo tættere lysstrålerne er placeret, desto mere præcis bliver detekteringen. En særlig kraftfuld type af denne teknologi er lysgitre.

Et sikkerhedslysgitter til sikring af farezoner

Et sikkerhedslysgitter er en avanceret elektronisk sikkerhedsanordning. Dets detekteringskapacitet bygger på præcis sensorteknologi: Jo tættere lysstrålerne ligger på hinanden, desto mindre er de objekter, der kan registreres – helt ned til hænder og enkelte fingre. Med en opløsning på mindre end 40 mm muliggør et lysgitter betydeligt finere detektering sammenlignet med den klassiske flerstrålet lysbom og sikrer derfor maksimal maskinsikkerhed. I henhold til DIN EN ISO 13855 gælder der biometriske referenceværdier – f.eks. 14 mm for fingerbeskyttelse og op til 30 mm for håndgenkendelse.

Lysgitre i SLC-serien

Sikkerhedslysgitre i SLC-serien fra Schmersal er specielt udviklet til at afskærme enkelte farezoner eller hele fareområder – for eksempel i robotceller, presser, palleteringsanlæg eller trykstøbemaskiner. De fås med afstande til hånd- eller fingerbeskyttelse (henholdsvis 30 og 14 mm) og er velegnede til en lang række industrielle applikationer inden for rammerne af Industri 4.0. Enhederne opfylder beskyttelsesklasse IP67 og er dermed beskyttet mod støv og kortvarig nedsænkning i vand. Til krævende miljøer, f.eks. i levnedsmiddel- eller farmaindustrien, findes der varianter med en udvidet IP69-beskyttelsesgrad - ideelt til regelmæssig højtryks- eller rengøring med dampstråler.

Lysgitter fra Schmersal: Blanking og muting som ekstra funktioner

Hvert sikkerhedslysgitter fra Schmersal fås med forskellige funktioner. Disse omfatter:

  • Blanking: til at udelade udvalgte områder af beskyttelsesområdet
  • Muting: til midlertidig deaktivering af sikkerhedsafskærmning

Disse funktioner kommer i brug, når der tilføres materialer til maskinen, når emner føres ind i sikkerhedsområdet med henblik på bearbejdning, eller når produkter skal fjernes. Ved hjælp af det relevante tilbehør og det passende sikkerhedsmodul som evalueringsenhed kan hvert lysgitter desuden udvides, for at skabe et komplet sikkerhedssystem.

Sikre dine maskinarbejdsstationer nu med et moderne lysgitter

Uanset om det drejer sig om nye systemer eller eftermontering på eksisterende maskiner, er et lysgitter en effektiv løsning til større maskinsikkerhed og pålidelig forebyggelse af ulykker. Få rådgivning nu, og find den rigtige sikkerhedsanordning til netop din applikation. Vores team af eksperter hjælper dig gerne med at vælge og integrere jeres elektroniske sikkerhedsafskærmning!

Ofte stillede spørgsmål om lysgitter

Hvad er et lysgitter?

Et lysgitter er et berøringsfrit sikkerheds- eller automatiseringssystem, der består af en række infrarøde lysstråler, som sendes ud mellem en sender og en modtager. Disse infrarøde lysstråler danner et usynligt beskyttelsesområde. Hvis en af strålerne afbrydes – f.eks. af en hånd eller et objekt – registrerer systemet straks afbrydelsen og udløser en foruddefineret reaktion, f.eks. at en maskine standses. Lysgitre bruges ofte i industriel produktion og automatisering.

Hvordan fungerer et lysgitter?

Et lysgitter består af en sender, som udsender infrarøde lysstråler, og en modtager, som registrerer disse infrarøde lysstråler. På den måde opstår der et usynligt gitter mellem afsender og modtager. Hvis en eller flere stråler afbrydes, registrerer modtageren ændringen og sender et signal videre til den tilsluttede styreenhed. Dette signal kan f.eks. udløse et øjeblikkeligt maskinstop, for at beskytte personer eller genstande. Teknologien er baseret på optoelektroniske sensorer og er særdeles pålidelig og hurtig.

Hvilke sikkerhedsstandarder skal et lysgitter opfylde?

Lysgitre skal opfylde strenge sikkerhedskrav, især hvis de bruges i farlige maskinmiljøer. De vigtigste standarder og krav er:

  • Maskindirektivet 2006/42/EF – fastlægger grundlæggende sikkerhedskrav i EU
  • EN ISO 13849-1 – beskriver kravene til funktionel sikkerhed
  • Sikkerhedskategorier 2 til 4 – afhængigt af risiko og applikationsområde
  • Ydelsesniveau (PL) a-e – hvor PL »e« giver den højeste sikkerhed
  • EMC-krav – Beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser

Kun et sikkerhedslysgitter, der opfylder disse betingelser, må anvendes i sikkerhedsrelevante områder.

Hvem har brug for et lysgitter?

Der er brug for lysgitre overalt, hvor mennesker kan komme i kontakt med farlige maskiner. Typiske brugere er virksomheder fra bilindustrien, emballageindustrien, metalforarbejdning og logistik. Lysgitre bruges også i vid udstrækning i presser, robotter og højreollagre. De tjener til at beskytte betjeningspersonalet og muliggør samtidig en afbrydelsesfri drift, da der ikke er behov for fysisk afskærmning såsom et gitter eller en dør. De finder også anvendelse inden for adgangskontrol og kvalitetssikring.

Hvordan installerer man et lysgitter?

Installationen af et lysgitter involverer flere trin og bør planlægges professionelt:

  1. Placering: Placer senderen og modtageren over for hinanden, så der er fri sigtelinje
  2. Justering: nøjagtig indstilling for at undgå signaltab
  3. Montering: Fastgørelse til stabile beslag eller maskindele
  4. Elektrisk tilslutning: Integration i maskinstyringen, f.eks. via et sikkerhedsrelæ
  5. Konfiguration: Juster indstillinger som rækkevidde, opløsning eller tilpasset for muting
  6. Overdragelseskontrol: Funktionstest og dokumentation efter installationen

Sikkerhedslysgitre skal inspiceres hvert år, og inspektionen skal dokumenteres.