TV7H 236-02Z-1058
Artikelnummer:151101892

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Log ind for at se priser