TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Artikelnummer:153026882

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- kun til placeringsopgaver
- Design til EN 50041