Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Bånd overvågnings aftaster
  2. UV. 432Y
UV. 432Y

UV. 432Y

  • metal hus
  • 2 Kontakt
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm ( Grundudstyr)
  • Kontaktpunkter og kontakttype kan indstilles
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5
3 Produkter
UV. 432Y-1OE=10GRAD-2OE=18GRAD

UV. 432Y-1OE=10GRAD-2OE=18GRAD

Art. nr. 103003520

Position switch

UV. 432Y-M20

UV. 432Y-M20

Art. nr. 101162761

Position switch

UV. 432Y-S=18GR- OE=70GR.

UV. 432Y-S=18GR- OE=70GR.

Art. nr. 101092688

Position switch

3 Resultater fundet.