Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 235
  2. 235 Rollenhebel 1R
235 Rollenhebel 1R

235 Rollenhebel 1R

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
11 Produkte
T1R 235-02Z

T1R 235-02Z

Art.-Nr.: 151136901

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1R 235-02Z-ST

T1R 235-02Z-ST

Art.-Nr.: 153001107

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1R 235-11Z-M20

T1R 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151153063

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1R 235-11Z-ST

T1R 235-11Z-ST

Art.-Nr.: 153014697

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1R 235-11ZUE-M20

T1R 235-11ZUE-M20

Art.-Nr.: 151168390

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1R 235-11ZUE-M20-U180

T1R 235-11ZUE-M20-U180

Art.-Nr.: 151168547

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1R 235-20Z

T1R 235-20Z

Art.-Nr.: 151136900

Positionsschalter

Z1R 235-02Z-M20

Z1R 235-02Z-M20

Art.-Nr.: 151169229

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 235-11Z-1810

Z1R 235-11Z-1810

Art.-Nr.: 151122320

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 235-11Z-M20

Z1R 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151166167

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 235-11Z-M20-1810/2042

Z1R 235-11Z-M20-1810/2042

Art.-Nr.: 151172163

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

11 Ergebnisse gefunden