Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Positionsschalter
  2. 235

235

235 Druckbolzen S

235 Druckbolzen S

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
Zur Kategorie
235 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S

235 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
Zur Kategorie
235 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R

235 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
Zur Kategorie
235 Rollendruckbolzen R

235 Rollendruckbolzen R

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
Zur Kategorie
235 Rollenhebel 1R

235 Rollenhebel 1R

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
Zur Kategorie
235 Rollenhebel K

235 Rollenhebel K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
Zur Kategorie
235 Winkelhebel K4

235 Winkelhebel K4

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
Zur Kategorie
235 Winkelhebel 3K

235 Winkelhebel 3K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Zur Kategorie
235 Winkelhebel 4K

235 Winkelhebel 4K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Zur Kategorie
235 Rollenschwenkhebel 1H

235 Rollenschwenkhebel 1H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
235 Rollenschwenkhebel 7H

235 Rollenschwenkhebel 7H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
235 Rollenschwenkhebel 7H-2138

235 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
235 Stabschwenkhebel 10H

235 Stabschwenkhebel 10H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
235 Rollenschwenkhebel 12H

235 Rollenschwenkhebel 12H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
235 Rollenschwenkhebel 14H

235 Rollenschwenkhebel 14H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
235 Federstabhebel AF

235 Federstabhebel AF

  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •in alle Richtungen auslenkbar
  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
Zur Kategorie