Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 235
  2. 235 Winkelhebel 4K
235 Winkelhebel 4K

235 Winkelhebel 4K

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
7 Produkte
T4K 235-02Z-M20

T4K 235-02Z-M20

Art.-Nr.: 151169646

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4K 235-11Z-M20

T4K 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168158

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4K 235-11Z-M20

Z4K 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168161

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4K 235-02ZH

T4K 235-02ZH

Art.-Nr.: 101145018

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4K 235-20Z

T4K 235-20Z

Art.-Nr.: 151091560

Positionsschalter

Z4K 235-02Z

Z4K 235-02Z

Art.-Nr.: 151125940

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4K 235-11Z-U90-2225

Z4K 235-11Z-U90-2225

Art.-Nr.: 151137845

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

7 Ergebnisse gefunden