Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
  1. 235
  2. 235 Rollenschwenkhebel 7H-2138
235 Rollenschwenkhebel 7H-2138

235 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
7 Produkte
ZV7H 235-02Z-2138

ZV7H 235-02Z-2138

Art.-Nr.: 151149221

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV7H 235-11Z-2138-1

ZV7H 235-11Z-2138-1

Art.-Nr.: 151134541

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV7H 235-11Z-2138

TV7H 235-11Z-2138

Art.-Nr.: 151135844

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV7H 235-11Z-M20-2138

ZV7H 235-11Z-M20-2138

Art.-Nr.: 151159442

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV7H 235-11Z-RVA-2138/2272/2654

ZV7H 235-11Z-RVA-2138/2272/2654

Art.-Nr.: 153060834

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV7H 235-20Z-2138

TV7H 235-20Z-2138

Art.-Nr.: 151162625

Positionsschalter

TV7H 235-02Z-2138

TV7H 235-02Z-2138

Art.-Nr.: 151165660

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

7 Ergebnisse gefunden
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schmersal
Österreich (DE)