Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 235
  2. 235 Rollenschwenkhebel 7H
235 Rollenschwenkhebel 7H

235 Rollenschwenkhebel 7H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
17 Produkte
TV7H 235-20Z

TV7H 235-20Z

Art.-Nr.: 151091570

Positionsschalter

TV7H 235-11Z-RVA-2622

TV7H 235-11Z-RVA-2622

Art.-Nr.: 153002537

Positionsschalter

TV7H 235-20ZZ

TV7H 235-20ZZ

Art.-Nr.: 151095065

Positionsschalter

ZV7H 235-11ZZ

ZV7H 235-11ZZ

Art.-Nr.: 151095084

Positionsschalter

ZV7H 235-11Z-1637

ZV7H 235-11Z-1637

Art.-Nr.: 151123777

Positionsschalter

ZV7H 235-02Z

ZV7H 235-02Z

Art.-Nr.: 151145029

Positionsschalter

ZV7H 235-11Z-M20

ZV7H 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168066

Positionsschalter

TV7H 235-11Z-M20

TV7H 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168159

Positionsschalter

TV7H 235-02Z-M20

TV7H 235-02Z-M20

Art.-Nr.: 151171788

Positionsschalter

ZV7H 235-11Z-ST

ZV7H 235-11Z-ST

Art.-Nr.: 151175765

Positionsschalter

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

Art.-Nr.: 153010510

Positionsschalter

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

Art.-Nr.: 151204395

Positionsschalter

TV7H 235-02Z-RMS-2138

TV7H 235-02Z-RMS-2138

Art.-Nr.: 153003715

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV7H 235-02Z-2138/1637

ZV7H 235-02Z-2138/1637

Art.-Nr.: 151217692

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV7H 235-11ZZ-2483

ZV7H 235-11ZZ-2483

Art.-Nr.: 151179115

Positionsschalter

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

Art.-Nr.: 153052045

Positionsschalter

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

Art.-Nr.: 153055646

Positionsschalter

17 Ergebnisse gefunden