Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 235
  2. 235 Rollenhebel K
235 Rollenhebel K

235 Rollenhebel K

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
8 Produkte
TK 235-20Z

TK 235-20Z

Art.-Nr.: 151091550

Positionsschalter

ZK 235-02Z

ZK 235-02Z

Art.-Nr.: 151107881

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK 235-11Z-M20

ZK 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151164307

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK 235-11Z-M20

TK 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168157

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK 235-02Z-M20

TK 235-02Z-M20

Art.-Nr.: 151169651

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK 235-11Z-M20-1637

ZK 235-11Z-M20-1637

Art.-Nr.: 151168376

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK 235-02Z-ST

ZK 235-02Z-ST

Art.-Nr.: 151177144

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK 235-11Z-M20-2415

TK 235-11Z-M20-2415

Art.-Nr.: 151166597

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

8 Ergebnisse gefunden