Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 235
  2. 235 Winkelhebel 3K
235 Winkelhebel 3K

235 Winkelhebel 3K

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
9 Produkte
T3K 235-02Z-M20

T3K 235-02Z-M20

Art.-Nr.: 151165319

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 235-11Z-M20

T3K 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151166356

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 235-02Z

Z3K 235-02Z

Art.-Nr.: 151145014

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 235-11Z-M20

Z3K 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151165850

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 235-11Z-RVA-M20

Z3K 235-11Z-RVA-M20

Art.-Nr.: 151165838

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 235-11Z-M20-1637

Z3K 235-11Z-M20-1637

Art.-Nr.: 151189217

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 235-20Z

T3K 235-20Z

Art.-Nr.: 151091555

Positionsschalter

Z3K 235-11Z-2219

Z3K 235-11Z-2219

Art.-Nr.: 151146949

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z3K 235-11Z-ST-2404

Z3K 235-11Z-ST-2404

Art.-Nr.: 151206024

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

9 Ergebnisse gefunden