Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.
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
  1. 235
  2. 235 Stabschwenkhebel 10H
235 Stabschwenkhebel 10H

235 Stabschwenkhebel 10H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
8 Produkte
TV10H 235-11Z

TV10H 235-11Z

Art.-Nr.: 151091574

Positionsschalter

ZV10H 235-11Z-M20

ZV10H 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168162

Positionsschalter

TV10H 235-11ZUE

TV10H 235-11ZUE

Art.-Nr.: 153009577

Positionsschalter

ZV10H 235-11Z-1183

ZV10H 235-11Z-1183

Art.-Nr.: 151099963

Positionsschalter

TV10H 235-02Z

TV10H 235-02Z

Art.-Nr.: 151091576

Positionsschalter

TV10H 235-20Z

TV10H 235-20Z

Art.-Nr.: 151091575

Positionsschalter

ZV10H 235-02Z

ZV10H 235-02Z

Art.-Nr.: 151145033

Positionsschalter

ZV10H 235-11Z-ST

ZV10H 235-11Z-ST

Art.-Nr.: 151152074

Positionsschalter

8 Ergebnisse gefunden