Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 236
  2. 236 Rollendruckbolzen R
236 Rollendruckbolzen R

236 Rollendruckbolzen R

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
63 Produkte
TR 236-01z-U90

TR 236-01z-U90

Art.-Nr.: 153004220

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-02Z-1637

TR 236-02Z-1637

Art.-Nr.: 153002183

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-02Z-1894

TR 236-02Z-1894

Art.-Nr.: 153025090

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-02Z-M16

TR 236-02Z-M16

Art.-Nr.: 151122081

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-02Z-M16-1297

TR 236-02Z-M16-1297

Art.-Nr.: 151123234

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-02Z-M16-2042-1

TR 236-02Z-M16-2042-1

Art.-Nr.: 151188561

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-02Z-M20-1297

TR 236-02Z-M20-1297

Art.-Nr.: 151164041

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-02Z-RVA

TR 236-02Z-RVA

Art.-Nr.: 151151269

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-02Z-U90-M20

TR 236-02Z-U90-M20

Art.-Nr.: 151157454

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-1637

TR 236-11Z-1637

Art.-Nr.: 151102126

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-2388

TR 236-11Z-2388

Art.-Nr.: 151158548

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-2693

TR 236-11Z-2693

Art.-Nr.: 151214402

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-3033

TR 236-11Z-3033

Art.-Nr.: 153034385

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-M16

TR 236-11Z-M16

Art.-Nr.: 151160156

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-M16-1917-2

TR 236-11Z-M16-1917-2

Art.-Nr.: 151163907

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-M16-U90

TR 236-11Z-M16-U90

Art.-Nr.: 151210419

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-M20

TR 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 151153302

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-M20-1297

TR 236-11Z-M20-1297

Art.-Nr.: 151166229

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-RVA

TR 236-11Z-RVA

Art.-Nr.: 151097611

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-ST

TR 236-11Z-ST

Art.-Nr.: 151141495

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-U90

TR 236-11Z-U90

Art.-Nr.: 151116360

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-U90-1637

TR 236-11Z-U90-1637

Art.-Nr.: 151131979

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-U90-1772

TR 236-11Z-U90-1772

Art.-Nr.: 151105011

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-U90-2693

TR 236-11Z-U90-2693

Art.-Nr.: 153032130

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

63 Ergebnisse gefunden