Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Positionsschalter
  2. 236

236

236 Druckbolzen S

236 Druckbolzen S

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
236 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S

236 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
236 Federstabhebel AF

236 Federstabhebel AF

  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •in alle Richtungen auslenkbar
  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
236 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R

236 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
236 Rollendruckbolzen R

236 Rollendruckbolzen R

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
236 Rollenhebel 1R

236 Rollenhebel 1R

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
236 Rollenhebel K

236 Rollenhebel K

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
236 Winkelhebel K4

236 Winkelhebel K4

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
236 Winkelhebel 3K

236 Winkelhebel 3K

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
236 Winkelhebel 4K

236 Winkelhebel 4K

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Zur Kategorie
236 Rollenschwenkhebel H

236 Rollenschwenkhebel H

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
236 Rollenschwenkhebel 1H

236 Rollenschwenkhebel 1H

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
236 Rollenschwenkhebel 7H

236 Rollenschwenkhebel 7H

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
236 Rollenschwenkhebel 7H-2138

236 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
236 Stabschwenkhebel 10H

236 Stabschwenkhebel 10H

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
236 Rollenschwenkhebel 12H

236 Rollenschwenkhebel 12H

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
236 Rollenschwenkhebel 14H

236 Rollenschwenkhebel 14H

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
236 Rollenschwenkhebel 15H

236 Rollenschwenkhebel 15H

  • •Kunststoffgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •schutzisoliert
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie