Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 236
  2. 236 Rollenschwenkhebel 7H-2138
236 Rollenschwenkhebel 7H-2138

236 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
17 Produkte
TV7H 236-02Z-2138

TV7H 236-02Z-2138

Art.-Nr.: 151141589

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV7H 236-02ZH-2138

TV7H 236-02ZH-2138

Art.-Nr.: 151173790

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV7H 236-11Z-2138

TV7H 236-11Z-2138

Art.-Nr.: 151122631

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV7H 236-20Z-2138

TV7H 236-20Z-2138

Art.-Nr.: 151185079

Positionsschalter

ZV7H 236-11Z-2138

ZV7H 236-11Z-2138

Art.-Nr.: 101122969

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV7H 236-02Z-2138

ZV7H 236-02Z-2138

Art.-Nr.: 151160050

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV7H 236-11Z-2138

ZV7H 236-11Z-2138

Art.-Nr.: 151122969

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV7H 236-11Z-M16-2138

ZV7H 236-11Z-M16-2138

Art.-Nr.: 151169241

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV7H 236-11Z-2138-2

ZV7H 236-11Z-2138-2

Art.-Nr.: 153040809

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV7H 236-11Z-1058/2138

ZV7H 236-11Z-1058/2138

Art.-Nr.: 151176947

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV7H 236-11Z-1058/2138

TV7H 236-11Z-1058/2138

Art.-Nr.: 151183669

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV7H 236-11Z-M16-2138

TV7H 236-11Z-M16-2138

Art.-Nr.: 151186569

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV7H 236-02z-1058/2138

ZV7H 236-02z-1058/2138

Art.-Nr.: 151218061

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV7H 236-20Z-2138-2/1894

TV7H 236-20Z-2138-2/1894

Art.-Nr.: 153001331

Positionsschalter

ZV7H 236-11Z-M16-1058/2138-2

ZV7H 236-11Z-M16-1058/2138-2

Art.-Nr.: 151216152

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV7H 236-02Z-1058/2138

TV7H 236-02Z-1058/2138

Art.-Nr.: 151218062

Positionsschalter

TV7H 236-20Z-1894/2138-5

TV7H 236-20Z-1894/2138-5

Art.-Nr.: 153010114

Positionsschalter

17 Ergebnisse gefunden