Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 236
  2. 236 Rollenschwenkhebel 15H
236 Rollenschwenkhebel 15H

236 Rollenschwenkhebel 15H

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
6 Produkte
TV15H 236-02Z-M16

TV15H 236-02Z-M16

Art.-Nr.: 151208265

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV15H 236-02Z

ZV15H 236-02Z

Art.-Nr.: 153002416

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV15H 236-11Z-M16

ZV15H 236-11Z-M16

Art.-Nr.: 153015763

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV15H 236-11Z-M16-U270

TV15H 236-11Z-M16-U270

Art.-Nr.: 153007201

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV15H 236-11ZZ-1830

ZV15H 236-11ZZ-1830

Art.-Nr.: 151105922

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV15H 236-11Z-M16-U90

TV15H 236-11Z-M16-U90

Art.-Nr.: 153058855

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

6 Ergebnisse gefunden