Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 236
  2. 236 Rollenhebel 1R
236 Rollenhebel 1R

236 Rollenhebel 1R

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
65 Produkte
Z1R236-11ZR-1816

Z1R236-11ZR-1816

Art.-Nr.: 151105547

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R236-11Z-M16

Z1R236-11Z-M16

Art.-Nr.: 151102243

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11Z-U270-M16

Z1R 236-11Z-U270-M16

Art.-Nr.: 151108762

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11Z-U180-2172-1

Z1R 236-11Z-U180-2172-1

Art.-Nr.: 153033267

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11Z-U180

Z1R 236-11Z-U180

Art.-Nr.: 151108669

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11Z-ST

Z1R 236-11Z-ST

Art.-Nr.: 151161474

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11ZR-U90-M20-1816

Z1R 236-11ZR-U90-M20-1816

Art.-Nr.: 151160531

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11ZR-U180-1816

Z1R 236-11ZR-U180-1816

Art.-Nr.: 151105548

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11ZR-M16-U90-1297/1816

Z1R 236-11ZR-M16-U90-1297/1816

Art.-Nr.: 151174008

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11ZR-M16-1297/1816

Z1R 236-11ZR-M16-1297/1816

Art.-Nr.: 151188581

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11Z-M20-1297

Z1R 236-11Z-M20-1297

Art.-Nr.: 151165332

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11Z-M20

Z1R 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 151156129

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11ZR-U180-1881

Z1R 236-11ZR-U180-1881

Art.-Nr.: 151108218

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11Z-ID-U270

Z1R 236-11Z-ID-U270

Art.-Nr.: 151184093

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11Z-M16-U180

Z1R 236-11Z-M16-U180

Art.-Nr.: 151154785

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11Z-2219

Z1R 236-11Z-2219

Art.-Nr.: 151136736

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11Z-2172-1

Z1R 236-11Z-2172-1

Art.-Nr.: 153033265

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-11Z-1637

Z1R 236-11Z-1637

Art.-Nr.: 151103602

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-02Z-U180

Z1R 236-02Z-U180

Art.-Nr.: 151155354

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-02zr-U90-1816

Z1R 236-02zr-U90-1816

Art.-Nr.: 153001233

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-02ZR-U180-1816

Z1R 236-02ZR-U180-1816

Art.-Nr.: 151135895

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R236-02ZR-1816

Z1R236-02ZR-1816

Art.-Nr.: 151105999

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-02Z-M20

Z1R 236-02Z-M20

Art.-Nr.: 151108149

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1R 236-02ZR-M20-GB 978

Z1R 236-02ZR-M20-GB 978

Art.-Nr.: 151168023

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

65 Ergebnisse gefunden