Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 236
  2. 236 Winkelhebel K4
236 Winkelhebel K4

236 Winkelhebel K4

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
56 Produkte
TK4 236-20Z

TK4 236-20Z

Art.-Nr.: 151092331

Positionsschalter

TK4 236-02Z

TK4 236-02Z

Art.-Nr.: 151092332

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 236-11Z-M20

ZK4 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 151151629

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4236-11ZR-1816

ZK4236-11ZR-1816

Art.-Nr.: 151106629

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 236-11z-U180

ZK4 236-11z-U180

Art.-Nr.: 151204445

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 236-11ZR-U180-1816

ZK4 236-11ZR-U180-1816

Art.-Nr.: 151143538

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 236-11Z-M20

TK4 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168167

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 236-02Z-M20

ZK4 236-02Z-M20

Art.-Nr.: 151169953

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 236-11Z-1894

TK4 236-11Z-1894

Art.-Nr.: 153025089

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 236-11Z-U180

TK4 236-11Z-U180

Art.-Nr.: 151110856

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 236-11Z-U90

TK4 236-11Z-U90

Art.-Nr.: 151112314

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 236-20Z-M16

TK4 236-20Z-M16

Art.-Nr.: 151168904

Positionsschalter

TK4 236-20z-U180

TK4 236-20z-U180

Art.-Nr.: 153026890

Positionsschalter

TK4 236-02ZH-M16

TK4 236-02ZH-M16

Art.-Nr.: 151160564

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 236-02Z-ST

TK4 236-02Z-ST

Art.-Nr.: 151188411

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 236-11Z-M20-1297

TK4 236-11Z-M20-1297

Art.-Nr.: 151166556

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 236-11ZUE-M20

TK4 236-11ZUE-M20

Art.-Nr.: 151171883

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 236-20ZH-U90

TK4 236-20ZH-U90

Art.-Nr.: 151145095

Positionsschalter

TK4 236-20Z-M16-U180

TK4 236-20Z-M16-U180

Art.-Nr.: 151208524

Positionsschalter

ZK4 236-11Z-1637

ZK4 236-11Z-1637

Art.-Nr.: 151105001

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 236-11Z-M20-U90-1297

ZK4 236-11Z-M20-U90-1297

Art.-Nr.: 151173488

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 236-11Z-U180-M16

ZK4 236-11Z-U180-M16

Art.-Nr.: 151108717

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 236-11Z-U90-M16

ZK4 236-11Z-U90-M16

Art.-Nr.: 151168885

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 236-11Z-U180-2172-1

ZK4 236-11Z-U180-2172-1

Art.-Nr.: 153037815

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

56 Ergebnisse gefunden