Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 256
  2. 256 Federstabhebel AF
256 Federstabhebel AF

256 Federstabhebel AF

  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • in alle Richtungen auslenkbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
1 Produkte
ZAF 256-11Z

ZAF 256-11Z

Art.-Nr.: 153004135

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

1 Ergebnisse gefunden