Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Positionsschalter
  2. 256

256

256 Druckbolzen S

256 Druckbolzen S

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
256 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S

256 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
256 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R

256 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
256 Rollendruckbolzen R

256 Rollendruckbolzen R

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
256 Rollenhebel 1R

256 Rollenhebel 1R

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
256 Rollenhebel K

256 Rollenhebel K

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
256 Winkelhebel K4

256 Winkelhebel K4

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
256 Rollenhebel 3K

256 Rollenhebel 3K

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
256 Winkelhebel 4K

256 Winkelhebel 4K

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie
256 Rollenschwenkhebel 1H

256 Rollenschwenkhebel 1H

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
256 Rollenschwenkhebel 7H

256 Rollenschwenkhebel 7H

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
256 Rollenschwenkhebel 7H-2138

256 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
256 Stabschwenkhebel 10H

256 Stabschwenkhebel 10H

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
256 Rollenschwenkhebel 12H

256 Rollenschwenkhebel 12H

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
256 Rollenschwenkhebel 14H

256 Rollenschwenkhebel 14H

  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
256 Federstabhebel AF

256 Federstabhebel AF

  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •in alle Richtungen auslenkbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
Zur Kategorie