Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 256
  2. 256 Winkelhebel 4K
256 Winkelhebel 4K

256 Winkelhebel 4K

  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
6 Produkte
T4K 256-02Z-M20

T4K 256-02Z-M20

Art.-Nr.: 151170590

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4K 256-11Z

Z4K 256-11Z

Art.-Nr.: 151112690

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4K 256-11Z

T4K 256-11Z

Art.-Nr.: 151112705

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4K 256-02Z-1297

T4K 256-02Z-1297

Art.-Nr.: 151120394

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4K 256-02Z

Z4K 256-02Z

Art.-Nr.: 101152885

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4K 256-11Z-1297

T4K 256-11Z-1297

Art.-Nr.: 151194188

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

6 Ergebnisse gefunden